Codice articolo del costruttore: AHM-9
Marca: SANKO MFG
Prezzo: 73.79 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Blade diameter (D): 9 φ
Blade length (ℓ): 30 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (d): 10 mm
Overall Length (L): 90 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AHM-9
Codice componente
|
---|
AHM-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.79 € | 1 | 8 giorni | 9 | 30 | 4 | 10 | 90 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Base Blade Y/N | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Tagliente standard, tipo duro, per sgrossatura, intagli α, αHM, il codice articolo è il seguente: AHM-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHM-9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AHM-10 |
AHM-12 |
AHM-14 |
AHM-15 |
AHM-16 |
AHM-18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 4 | 10 | 90 | ||
92.89 € | 1 | 8 giorni | 12 | 35 | 4 | 12 | 110 | ||
106.60 € | 1 | 8 giorni | 14 | 40 | 4 | 12 | 110 | ||
112.09 € | 1 | 8 giorni | 15 | 45 | 4 | 16 | 120 | ||
125.80 € | 1 | 8 giorni | 16 | 50 | 4 | 16 | 120 | ||
130.31 € | 1 | 8 giorni | 18 | 50 | 4 | 16 | 120 |