Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BE-R1
R Size(mm) | 1 | Blade length (ℓ)(mm) | 6 | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Senza rivestimento |
Overall Length (L)(mm) | 55 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
R Precision(μm) | 0~-0.03 | With/Without Torsion | Available | blade diameter D(mm) | 2 |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa sferica, 2 tagli, tagliente standard, BE, il codice articolo è il seguente: BE-R1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BE-R1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali