Testa sferica con tagliente a 4 tagli, gambo lungo, FFB4TLS

Testa sferica con tagliente a 4 tagli, gambo lungo, FFB4TLS
4-flute ball end mill. Capable of high-speed and high-efficiency machining. The long shank allows for machining in deep sections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFB4TLS-R5
FFB4TLS-R6
FFB4TLS-R8
FFB4TLS-R10
FFB4TLS-R12.5
FFB4TLS-R15
FFB4TLS-R20
FFB4TLS-R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

106.25 €

1 8 giorni 5151801010

114.04 €

1 8 giorni 6182001212

160.71 €

1 8 giorni 8252501616

224.14 €

1 8 giorni 10303002020

340.53 €

1 8 giorni 12.5403002525

437.54 €

1 8 giorni 15453002530

662.50 €

1 8 giorni 20603503240

901.90 €

1 8 giorni 25653504250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Cobalto HSS Number of flutes(sheet) 4
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R R Precision(μm) 0~-0.03
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico