Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OE-S8 |
OE-S9 |
OE-S10 |
OE-S12 |
OE-S14 |
OE-S15 |
OE-S16 |
OE-S18 |
OE-S20 |
OE-S22 |
OE-S24 |
OE-S25 |
OE-S35 |
OE-S40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Dimensions | blade diameter (mm) | Blade length ℓ (mm) | Blade Width (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.39 € | 1 | 8 giorni | S8 | 10.5 | 20 | 1.75 | 10 | 95 | ||
139.39 € | 1 | 8 giorni | S9 | 11.5 | 20 | 1.75 | 10 | 95 | ||
139.39 € | 2 | 8 giorni | S10 | 12.5 | 20 | 1.75 | 12 | 95 | ||
109.60 € | 1 | 8 giorni | S12 | 14.5 | 20 | 1.75 | 12 | 95 | ||
139.58 € | 1 | 8 giorni | S14 | 16.5 | 20 | 1.75 | 16 | 95 | ||
139.58 € | 1 | 8 giorni | S15 | 17.5 | 20 | 1.75 | 16 | 95 | ||
139.58 € | 1 | 8 giorni | S16 | 18.5 | 20 | 1.75 | 16 | 95 | ||
165.49 € | 1 | 8 giorni | S18 | 20.4 | 20 | 1.75 | 16 | 95 | ||
174.64 € | 1 | 8 giorni | S20 | 22.4 | 25 | 1.75 | 20 | 115 | ||
196.52 € | 1 | 8 giorni | S22 | 24.4 | 25 | 1.75 | 20 | 115 | ||
247.37 € | 1 | 8 giorni | S24 | 27.2 | 25 | 2.4 | 20 | 115 | ||
265.49 € | 1 | 8 giorni | S25 | 28.2 | 25 | 2.4 | 20 | 115 | ||
421.48 € | 1 | 8 giorni | S35 | 38.2 | 25 | 2.4 | 25 | 115 | ||
497.54 € | 1 | 8 giorni | S40 | 43.2 | 25 | 2.4 | 32 | 115 |
Loading...
Material | Cobalt HSS | Number of flutes | 4 | Torsional Angle | Standard torsion 30° |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominal Dimensions
blade diameter(mm)
Blade length ℓ(mm)
Blade Width(mm)
shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali