Fresa da arrotondamento spigoli al carburo con rivestimento FA gambo lungo FAGCCRCL

Fresa da arrotondamento spigoli al carburo con rivestimento FA gambo lungo FAGCCRCL
[Features]
· A round chamfering cutter that can process a wide range of difficult-to-cut materials from raw materials to high hardness materials.
· The long shank allows for machining in deep sections.
· FA GCCRC long shank end mill

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAGCCRCL-R0.5
FAGCCRCL-R1
FAGCCRCL-R1.5
FAGCCRCL-R2
FAGCCRCL-R2.5
FAGCCRCL-R3
FAGCCRCL-R4
FAGCCRCL-R5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter D Tip core thickness Blade length ℓ Overall Length L Groove Length L Neck angle θ2 Underneck length ℓ

151.73 €

1 8 giorni 40.562.60.90.51207.710°12

151.73 €

1 8 giorni 5162.60.911209.610°15

151.73 €

1 8 giorni 61.562.60.91.512011.3--

164.05 €

1 8 giorni 8283.61.3212014.3--

194.13 €

1 8 giorni 92.5103.61.32.512015.810°27

194.13 €

1 8 giorni 103103.61.3312017.3--

241.05 €

1 8 giorni 124123.61.3414020.0--

291.48 €

1 8 giorni 145123.61.3514022.3-25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN

Supporto tecnico