Punta a centrare NC 60°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99616-13V

Codice componente
99616-13V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

139.35 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Conical Gouging / Smussatura foro Tip angle (θ) 60 Tool Diameter (D)(mm) 16
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Product Type Holder Shank diameter(mm) 16
Overall Length(mm) 100 Screw(mm) NS-35080-2.5NM Wrench(mm) NK-T15
Applicable Insert V9MT12T3CT

Si trova sulla pagina di Punta a centrare NC 60°, il codice articolo è il seguente: 99616-13V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99616-13V.

Supporto tecnico