Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMK-1015 |
TMK-2025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Magnet Attraction Force (N) | Magnet Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20/8 | 15/10 | 250 | 232-1009 | 45 | |
44.85 € | 1 | 6 giorni | 70/40 | 25/20 | 257 | 232-1017 | 135 |
Loading...
Product Type | Pulitrice magnetica | Material: magnet | Alnico Magnet | Material: main unit | Rolled Steel for General Structure |
---|---|---|---|---|---|
Application | For removing iron powder after drilling/tapping work and removing iron scraps from holes. | Features | With a built-in separator, the magnetic pole is structured to collect everything to the same surface, even small objects. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Magnet Attraction Force(N)
Magnet Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali