Giradadi (angolo di inserimento 9,5 mm)

Giradadi (angolo di inserimento 9,5 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Socket dedicated for removal with a special twist shape that firmly grips and easily removes nuts and bolts that seem completely crushed.
· In addition to damaged bolts and nuts, it supports cap bolts, stud bolts and specially shaped bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS31278

Codice componente
RS31278
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

203.41 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Angolo di inserimento(mm) 9.5 Codice Trusco 279-4403
Contenuto del kit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 (8-piece set), Rail Quantità contenuto del set(Punta) 8 Massa(g) 420

Si trova sulla pagina di Giradadi (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: RS31278.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS31278.

Supporto tecnico