Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2405 |
2406 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Included ring bore diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 105 | 1.8 | 20 | 14500 | 15 | 390-7775 | 130 | |
106.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 125 | 2 | 22 | 12200 | 20 | 390-7783 | 200 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta / Piastrella | Tip Height(mm) | 7 | Details Type | Blue Segment Type |
Features | It cuts into the workpiece vigorously. A cutter that can cut continuously. | Details Type | For cutting concrete, blocks, and cement tiles |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Included ring bore diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali