Codice articolo del costruttore: GLA-160G
Marca: MOTOYUKI
Prezzo: 79.86 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Reference cutting thickness (Iron): 6 mm
Reference cutting thickness (stainless steel): 3 mm
Outer Diameter: 160 mm
Blade thickness: 1.4 mm
The Number of Teeth: 34 P
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GLA-160G
Codice componente
|
---|
GLA-160G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.86 € | 1 | 6 giorni | 6 | 3 | 160 | 1.4 | 34 | 1.1 | 20 | 6000 | 354-5628 | 270 |
Loading...
Work material | Ferro + Acciaio inox | Chip | Cermet | Blade symbol | CB-n |
---|---|---|---|---|---|
Material (base metal) | Tool Steel | Application | For the cutting of medium-thickness iron materials of about 6 mm, general mild steel, angle steel, rebars, channel steel, hanger rails, VLP pipes, PVC pipes, and stainless steel (SUS304). |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare per ferro / acciaio inox ad alte prestazioni, il codice articolo è il seguente: GLA-160G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GLA-160G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Reference cutting thickness (Iron)(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GLA-100G |
GLA-125G |
GLA-180G |
GLA-185G |
GLA-205G |
GLA-305K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.15 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 100 | 1.2 | 22 | 1 | 20 | 13000 | 354-5598 | 100 | ||
96.51 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 125 | 1.2 | 28 | 1 | 20 | 9600 | 354-5610 | 140 | ||
121.89 € | 1 | 6 giorni | 6 | 3 | 180 | 1.4 | 38 | 1.1 | 20 | 5500 | 354-5636 | 340 | ||
91.01 € | 1 | 6 giorni | 6 | 3 | 185 | 1.4 | 38 | 1.1 | 20 | 5500 | 379-3133 | 350 | ||
125.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 3 | 205 | 1.4 | 42 | 1.1 | 25.4 | 4500 | 379-3141 | 380 | |
201.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 305 | 2.2 | 54 | 1.8 | 25.4 | 1700 | 215-0531 | 1370 |