Lama per sega circolare per acciaio inox ad alte prestazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FMS-180K
FMS-305K
FMS-355K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Reference cutting thickness (stainless steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)

138.29 €

1 Disponibile 6 giorni 31801.8601.4205500296-0974340

251.96 €

1 Disponibile 6 giorni 63052801.625.41700296-09821370

322.58 €

1 6 giorni 63552.2901.825.41500296-09911950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio inox Chip Carburo Material (base metal) Tool Steel
Application Stainless steel (SUS304) 2 mm - 6 mm (external diameter) / Hanger Rail / Stainless Pipe / for angle cutting.

Supporto tecnico