Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KT-180-60
Work material | Acciaio inox | Chip | Carburo | Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 | The Number of Teeth(P) | 60 |
Hole Diameter(mm) | 20 | Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 5500 | Trusco Code | 296-3876 |
Mass(g) | 290 | Material (base metal) | Tool Steel | Application | Stainless Steel (SUS304) 8 - 10 mm. |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare per elementi in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: KT-180-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KT-180-60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali