Lama per sega circolare, lama universale

Lama per sega circolare, lama universale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARB-100
ARB-125
ARB-135
ARB-165
ARB-190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal) Application

48.52 €

1 Disponibile 6 giorni -1001.232--13000409-607070Tool SteelFor remodeling, facility industry, exterior construction, sheet metal industry, etc.

50.20 €

1 Disponibile 6 giorni -1251.540--9600409-608890Tool SteelFor remodeling, facility industry, exterior construction, sheet metal industry, etc.

47.79 €

1 Disponibile 7 giorni Legno1351.4481CB6000---Wood (Wooden Construction Materials), Plastic (Resin), Aluminum (Non-Ferrous Metal), Iron (Metallic Construction Materials/Conventional Mild Steel)

47.79 €

1 Disponibile 6 giorni -1651.556--6000409-6100220Tool SteelFor remodeling, facility industry, exterior construction, sheet metal industry, etc.

48.15 €

1 Disponibile 6 giorni -1901.556--5500409-6118260Tool SteelFor remodeling, facility industry, exterior construction, sheet metal industry, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chip Carburo Hole Diameter(mm) 20

Supporto tecnico