Lama per sega circolare (per lamiera)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-100E
BK-125E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)

69.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1001360.813000127-246270

78.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1251.24219600127-2489110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro Chip Carburo Threadable thickness(mm) 1.0
Blade symbol CB-n Hole Diameter(mm) 20 Material (base metal) Tool Steel

Supporto tecnico