Metalli generici serie NC-S【25-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-CUT-150-0.5-25.4
A-CUT-150-1-25.4
A-CUT-205-0.8-25.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Pcs. per Pkg.
(Sheets)

259.77 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni -1500.550

278.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni General steel150150

184.08 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni General steel2050.825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Abrasive material A Hardness N Internal Diameter(mm) 25.4
Variety A-CUT Degree of Coupling N Max. Rotational Speed(rpm) 3400
Application General Steel Compatible Material Example General carbon steel (S-C), carbon tool steel (SK) and spring steel (SUP)

Supporto tecnico