Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HA-CUT-205-0.8-25.4
Abrasive material | SA | Hardness | P | Outer Diameter(mm) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 0.8 | Internal Diameter(mm) | 25.4 | Variety | HA-CUT |
Degree of Coupling | P | Max. Rotational Speed(rpm) | 3800 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 25 |
Application | High Hardness Steel Material | Compatible Material Example | High Speed Steel (SKH), Chrome Molybdenum Steel (SCM), Special Steel (SNCM) |
Si trova sulla pagina di Acciaio duro serie NC-S, il codice articolo è il seguente: HA-CUT-205-0.8-25.4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HA-CUT-205-0.8-25.4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali