Serie Micro Cut, acciaio generico【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A120NB10-230-1.2-31.75

Codice componente
A120NB10-230-1.2-31.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

167.35 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel Abrasive material A Particle Size(#) 120
Hardness N Outer Diameter(mm) 230 Blade thickness(mm) 1.2
Internal Diameter(mm) 31.75 Variety A120NB10 Degree of Coupling N
Max. Rotational Speed(rpm) 3400 Pcs. per Pkg.(Sheets) 20 Application General Steel
Compatible Material Example General carbon steel (S-C), carbon tool steel (SK) and spring steel (SUP)

Si trova sulla pagina di Serie Micro Cut, acciaio generico, il codice articolo è il seguente: A120NB10-230-1.2-31.75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A120NB10-230-1.2-31.75.

Supporto tecnico