Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IS-D200
Product Type | Essiccatore barra per saldatura | Trusco Code | 393-5779 | Rated input(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature Setting(°C) | 50~200 | Maximum Bar(kg) | 5 | Welding Rod Length(mm) | Maximum 450 |
External Dimensions: Width(mm) | W10 | External Dimensions: Depth(mm) | L515 | External Dimensions: Height(mm) | H240 |
Application | For drying welding rods. | Mass(g) | 3000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali