Codice articolo del costruttore: RA-305WZ
Marca: TOKEN
Prezzo: 28.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Particle Size: 36 #
Outer Diameter: 305 mm
Blade thickness: 2.8 mm
Max. Rotational Speed: 5010 rpm
Trusco Code: 157-6518
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RA-305WZ
Codice componente
|
---|
RA-305WZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.59 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 36 | 305 | 2.8 | 5010 | 157-6518 | 450 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel | Abrasive material | A / WA / Z |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | T | Internal Diameter(mm) | 25.4 | Number Contained In A Packet(sheet) | 10 |
Tool Used | Grindstone cutting machine | Application | For cutting general steel, angle, channel, cylindrical rods, pipe rods, etc. | Features | High performance cutting wheel specially manufactured for sharp and smooth cutting |
Features 1 | Double-Sided Reinforcement for Excellent Safety and Durability |
Si trova sulla pagina di Mola da taglio TwinZer, il codice articolo è il seguente: RA-305WZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA-305WZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RA-355WZ |
RA-405WZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.61 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 36 | 355 | 2.9 | 4300 | 215-1073 | 670 | |
45.64 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 405 | 3 | 3700 | 215-1081 | 930 |