Mola da taglio tipo TOKUMARU Cut Economy

Mola da taglio tipo TOKUMARU Cut Economy
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Thin type 1 mm grindstone.
· Excellent biting ability and sharpness.
· Few burrs.
[Applications]
· For thin panels, narrow pole, ALC cutting for iron, stainless steel, and other metals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMC-105

Codice componente
TMC-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.41 €

10 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio Abrasive material AX
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14400
Packaging Quantity(sheet) 10 Trusco Code 365-5857 Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter
Application For thin panels, narrow pole, ALC cutting for iron, stainless steel, and other metals. Features 1 Thin Type 1 mm Grindstone Features 2 Excellent biting ability and sharpness
Features 3 Few burrs Mass(g) 24

Si trova sulla pagina di Mola da taglio tipo TOKUMARU Cut Economy, il codice articolo è il seguente: TMC-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMC-105.

Supporto tecnico