Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSH-757
Codice componente
|
---|
TSH-757 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € 5.72 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 1 Set (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Pellicola estensibile - Prodotti correlati | Width(mm) | 80 | Depth(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 207 | Trusco Code | 301-2701 | Mass(g) | 246 |
Material | Polypropylene (PP) | Specifications | For 3-inch paper tubes | Grip length | 105.5mm |
Amount Of Content | 1 Set (2 pcs) |
Si trova sulla pagina di Supporto pellicola estensibile TSH-757, il codice articolo è il seguente: TSH-757.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSH-757.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali