Magnetic Iron Panel Splitter【2 Pezzi per confezione】

Magnetic Iron Panel Splitter
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Magnetically separates steel sheets, printed semi-processed goods, etc., one by one at regular intervals.
· A high-performance permanent magnet is used.
[Applications]
· To separate steel plates in close contact.
· Removes oil easily from things that have been in contact with oil, irregularly shaped iron plates and distorted press semifinished products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-5
TS-10
TS-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Depth
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)

211.10 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 55.56587232-29862

330.42 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 61.512587232-29944

481.63 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 61.5125127232-30015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Macchina separazione pannello in ferro Features Magnetically separates steel sheets, printed semi-processed goods, etc., one by one at regular intervals. Application To separate steel plates in close contact.
Magnet Ferrite Magnet

Supporto tecnico