Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3H-P17
Product Type | Punzone | Detailed Types of Punch | Sigillo | JAN Code | 4990077994042 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 215-6458 | Mass(kg/set) | 2.1 | Features | It can be aligned to the center to easily make doughnut-shaped washers. It comes in a special case that can be easily stored and handled. |
Set Content | 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 (mm), Holder, Spare Part Set | Application | For punching leather, vinyl, paper, rubber, and cloth. For producing packing. | Material | Carbon Steel |
Si trova sulla pagina di Set punzonatura guarnizioni, il codice articolo è il seguente: 3H-P17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3H-P17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali