Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TYSP-32
Codice componente
|
---|
TYSP-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (mm) | Tip diameter (mm) | Maximum Diameter (mm) | Hole Alignment Section Size (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.17 € | 1 | 6 giorni | - | 260 | 17 | 36 | 32 | 28 | 165 | 65 | 30 | 415-8598 | 1450 |
Loading...
Product Type | Punzone | Detailed Types of Punch | Alesatore raccordo | Hardness | HRC40 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For temporarily securing iron plate holes. | Material | Carbon Steel | Features | Used for hole alignment. |
Si trova sulla pagina di Punzone per raccordi, il codice articolo è il seguente: TYSP-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYSP-32.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Tip diameter(mm)
Maximum Diameter(mm)
Hole Alignment Section Size(mm)
d2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TYSP-16 |
TYSP-19 |
TYSP-22 |
TYSP-25 |
TYSP-28 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (mm) | Tip diameter (mm) | Maximum Diameter (mm) | Hole Alignment Section Size (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.41 € | 1 | 6 giorni | - | 160 | 9 | 19 | 16 | 14 | 90 | 45 | 25 | 229-5105 | 250 | ||
26.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 10 | 22 | 19 | 16 | 100 | 55 | 25 | 229-5113 | 400 | ||
32.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 12 | 25 | 22 | 18 | 115 | 60 | 25 | 229-5121 | 600 | ||
47.91 € | 1 | 6 giorni | - | 220 | 14 | 28 | 25 | 22 | 135 | 60 | 25 | 229-5130 | 750 | ||
97.21 € | 1 | 6 giorni | - | 240 | 16 | 32 | 28 | 23 | 150 | 60 | 30 | 415-8580 | 1100 |