Set punzoni a spillo

Set punzoni a spillo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable to remove taper pin, spring pin.
[Applications]
· For removing taper pin, spring pin, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPP148

Codice componente
TPP148
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.32 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone Detailed Types of Punch Perno Set Content 2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
Set Content(Book) 8 Trusco Code 366-9076 Hardness HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
Material Nickel chrome molybdenum steel Features Suitable to remove taper pin, spring pin. Specifications Striking Edge Rigidity: HRC38-46
Mass(g) 650

Si trova sulla pagina di Set punzoni a spillo, il codice articolo è il seguente: TPP148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPP148.

Supporto tecnico