Timbro per numerazione manuale (UC-20NBK)

Timbro per numerazione manuale UC-20NBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • UC-15NBK
  • UC-20NBK, UC-25NBK, UC-30NBK, UC-40NBK, UC-50NBK
  • UC-60NBK
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UC-20NBK

Marca: URATANI SHOJI

Prezzo: 798.79

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Nominale: 2

Codice Trusco: 456-2801

Dimensioni nominali dei caratteri A: 2.0 mm

Dimensioni nominali dei caratteri B: 1.3 mm

Dimensioni nominali dei caratteri E: 32 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UC-20NBK

Codice componente
UC-20NBK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Codice Trusco Dimensioni nominali dei caratteri A
(mm)
Dimensioni nominali dei caratteri B
(mm)
Dimensioni nominali dei caratteri E
(mm)
Dimensioni nominali dei caratteri P
(mm)

798.79 €

1 Disponibile 21 giorni 2456-28012.01.3322.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Stampo per numerazione Contenuto del kit 0-9, -, space Durezza HRC60±2 degrees
Materiale High-Speed Steel (SKH-51) Caratteristiche Using high-speed materials that demonstrate excellent durability allows for clear markings on various metals.

Supporto tecnico