Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR1
Product Type | Alesatore per tubi | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) | 10~54 | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) | 3/ 8~2 1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Blade part | 40 Blades for Copper, Aluminum and Stainless Steel | Mass | 390 | Trusco Code | 281-3122 |
Application | For internal and external chamfering in copper, steel, stainless steel, aluminum, brass and plastic pipes. | Material | Blade: Iron (C45) |
Si trova sulla pagina di Alesatore multiplo manuale (per tubi in rame/acciaio inossidabile), il codice articolo è il seguente: MR1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali