Micro salvietta morbida Elleair Pro-Wipe L 150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

703242

Codice componente
703242
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

88.25 €

5 7 giorni 1 case (150 pcs x 12 packs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carta riciclata Shape Foglio Fabric Nuovi prodotti
Type A secco Pack type Pop-up Color White
Sheet size(mm) 600×380 Trusco Code 375-5495 Individual Packaging Size [H x W x D](mm) 102×400×118
Individual Packaging Weight(g) 858 Case Size [H x W x D](mm) 318×486×410 Case Weight(kg) 11.2
Features 1 Wiping capability is good due to smooth sheets like tissue paper: it is a pop-up wiper which can be used with one hand. Features 2 Keep the lid on during storage to prevent dust from adhering to the sheet. Material Details Bleached Pulp
Application 1 As it is soft and smooth, it is suitable for wiping glass surfaces, etc. Amount Of Content 1 case (150 pcs x 12 packs)

Si trova sulla pagina di Micro salvietta morbida Elleair Pro-Wipe L 150, il codice articolo è il seguente: 703242.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 703242.

Supporto tecnico