Barra a ganci (PFA-S10)

Barra a ganci PFA-S10
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PFA-S10

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 13.45

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Frontage: 24 mm

Height: 67 mm

Trusco Code: 336-0997

Mass: 0.02kg

Amount Of Content: 1 pc.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFA-S10

Codice componente
PFA-S10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frontage
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

13.45 €

5 Disponibile 6 giorni 2467336-09970.02kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 67 Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione
Hook Diameter(mm) 5 Panel-Mounting Pitch(mm) 50 Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish)
Allowable Load(kg) 2 Material (assembling parts) PP Resin Material (tip part) EVA Resin
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Barra a ganci, il codice articolo è il seguente: PFA-S10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFA-S10.

Tipologia prodotto

Codice componente
PFA-S10W
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Frontage
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

22.75 €

5 Disponibile 6 giorni 6724336-28330.032kg-

Supporto tecnico