Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SF-6
Frontage(mm) | 74 | Depth(mm) | 164 | Height(mm) | 51.6 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Rack a pannello forato | Other | Opzione | Maximum Load(kg/unit) | 2kg/piece |
Trusco Code | 501-5103 | Mass | 0.15kg | Material (Main Body) | Steel (Unichrome Plating Finish) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Gancio tubolare, il codice articolo è il seguente: SF-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF-6.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali