Staffa magnetica per levigatrice Kobanzame

Staffa magnetica per levigatrice Kobanzame
[Features]
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· Disc grinder management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBZ-SN

Codice componente
KBZ-SN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

28.00 €

3 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Magnete manuale Other Opzione Maximum Load(kg/unit) 3kg/piece
Trusco Code 414-3612 Mass 0.54kg Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Specification 1 100 mm disc grinder can be installed Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico