Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCS-14
Product Type | Rack per riviste | Collar | Altro | Frontage(mm) | 317 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 503 | Height(mm) | 1563 | Color Details | Silver |
Storage size: Width(mm) | 244 | Storage size: Depth(mm) | 40 | Type | Inclined type |
Number of Steps | 1 Row 4 Levels A4 Size | Trusco Code | 287-4181 | Caster | ø40 mm Dual Casters (with Stoppers x 2, without Stoppers x 2) |
Mass(g) | 11500 | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali