Codice articolo del costruttore: A3-1W15
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 993.18 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Maximum Load: 60 kg/unit
Number of Steps: 15 Tiers
Height: 880 mm
Trusco Code: 504-7650
Mass: 32800 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A3-1W15
Codice componente
|
---|
A3-1W15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Load (kg/unit) | Number of Steps | Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
993.18 € | 1 | 12 giorni | 60 | 15 Tiers | 880 | 504-7650 | 32800 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Contenitore per mappe | Drawer internal dimensions (width x depth x height)(mm) | 478×337×47 | Frontage(mm) | 541 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 360 | Type | For A3 | Features | Steel drawers are extremely strong against impact. |
Specifications | * There are no partition panel settings. | A3 Drawer | A3-1 | A2 Drawer | A2-1 |
Accessory | 1 index card and 1 cell cover per drawer stage | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Maximum Load(kg/unit)
Number of Steps
Height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali