Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Con rotelle | Specifications | Tipo assemblato | Seat Material | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Color | Nero | Seat width x seat depth x seat height (mm) | 370/370/450~550 | Color Details | Black |
Upholstery Surface Resistance Value | 106Ω | Upholstery | Conductive Vinyl Leather Upholstery | Comes with a seat elevation mechanism | Thread Adjustment Type |
Elbow Type | Type without armrests | Leg Material | Steel | Amount Of Content | 1 Leg |
Configura
Proprietà di base
Backrest
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali