Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
101N |
201N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uniform Load (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Handle Height (mm) | Caster Diameter (mm) | Compatible Stopper | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 150 | 740 | 480 | 145 | 850 | 100 | 100NKB、100NS | 414-4953 | 13000 | 1 unit | |
298.04 € | 1 | 8 giorni | 250 | 810 | 510 | 205 | 895 | 130 | 200NKB、200NS、200NJB | 414-5151 | 17500 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Trasportino | Main Body Material | Acciaio | Main body: option | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs each (100 ø, 130 ø with Reduced Noise Caster with Radial Bearing) Assembled Product, Collapsible Handle Type | Load Platform | Steel | Handle | Steel |
Handle Surface Processing | Powder Coating | Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Butadiene Rubber (SBR) |
Material/mat | PVC | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Uniform Load(kg)
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Handle Height(mm)
Caster Diameter(mm)
Compatible Stopper
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali