Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
201N
Codice componente
|
---|
201N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uniform Load (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Handle Height (mm) | Caster Diameter (mm) | Compatible Stopper | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.04 € | 1 | 6 giorni | 250 | 810 | 510 | 205 | 895 | 130 | 200NKB、200NS、200NJB | 414-5151 | 17500 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Trasportino | Main Body Material | Acciaio | Main body: option | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs each (100 ø, 130 ø with Reduced Noise Caster with Radial Bearing) Assembled Product, Collapsible Handle Type | Load Platform | Steel | Handle | Steel |
Handle Surface Processing | Powder Coating | Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Butadiene Rubber (SBR) |
Material/mat | PVC | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Carrello di carico con maniglia ribaltabile, il codice articolo è il seguente: 201N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 201N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Uniform Load(kg)
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Handle Height(mm)
Caster Diameter(mm)
Compatible Stopper
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
101N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Uniform Load (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Handle Height (mm) | Caster Diameter (mm) | Compatible Stopper | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.11 € | 1 | 7 giorni | 150 | 740 | 480 | 145 | 850 | 100 | 100NKB、100NS | 414-4953 | 13000 | - |