Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSP-39
Material | Acciaio inox | Product Type | Pinzette | Properties | Tipo standard |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 300 | Width(mm) | 20 | Tip | Straight/serrated |
Trusco Code | 270-9121 | Features | Can easily hold very small parts or objects. This is the straight type (with serrated teeth). | Application | For picking up small objects. |
Mass(g) | 91 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Stainless Steel Tweezers Giza, il codice articolo è il seguente: TSP-39.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSP-39.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali