Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2-TNF |
2M-TNF |
5A-TNF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tip | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.62 € | 1 | 7 giorni | 120 | 10 | Rounded-end tapered tip | 261-7234 | 1 pc. | ||
75.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 70 | 8 | Rounded-end tapered tip | 261-7226 | 1 pc. | |
87.91 € | 1 | 7 giorni | 115 | 10 | Diagonal tapering point type | 261-7277 | 1 pc. |
Loading...
Material | In titanio | Product Type | Pinzette | Properties | Tipo non magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Features | It does not transmute even at a high temperature of 885°C. | Application | Manufacturing and assembling process of precision equipment. Soldering. | Mass(g) | 10 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tip
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali