Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 164-150R
Marca: OHNISHI MFG
Prezzo: 101.28 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Nominal Size: 150 mm
Round Bottom Diameter: 55 mm
Round Bottom Height: 23 mm
Trusco Code: 365-1410
Mass: 400 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
164-150R
Codice componente
|
---|
164-150R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Size (mm) | Round Bottom Diameter (mm) | Round Bottom Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.28 € | 1 | 7 giorni | 150 | 55 | 23 | 365-1410 | 400 |
Loading...
Product Type | Ago per incisione a doppia anima | Tip specifications | Tipo temprato | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | It can be used for stable scribing. It can be used to draw a horizontal line directly on the object at any height. The tip of the scribe needle is hardened. It is useful in making symmetrical workpieces. | Base material | Cast Iron | Scribing needle | Carbon Steel for Mechanical Structure |
Si trova sulla pagina di Scribing Block (Surface Gauge) Rounded Top, il codice articolo è il seguente: 164-150R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 164-150R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal Size(mm)
Round Bottom Diameter(mm)
Round Bottom Height(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
164-200R |
164-250R |
164-300R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal Size (mm) | Round Bottom Diameter (mm) | Round Bottom Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.65 € | 1 | 6 giorni | 200 | 55 | 23 | 365-1436 | 500 | ||
110.57 € | 1 | 9 giorni | 250 | 72 | 30 | 365-1452 | 800 | ||
123.74 € | 1 | 6 giorni | 300 | 72 | 30 | 365-1479 | 1000 |