Codice articolo del costruttore: 164-300S
Marca: OHNISHI MFG
Prezzo: 92.87 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Nominal Size: 300 mm
Square Table Width: 80 mm
Square Table Depth: 55 mm
Square Table Height: 24 mm
Trusco Code: 365-1487
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
164-300S
Codice componente
|
---|
164-300S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Size (mm) | Square Table Width (mm) | Square Table Depth (mm) | Square Table Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.87 € | 1 | 7 giorni | 300 | 80 | 55 | 24 | 365-1487 | 1000 |
Loading...
Product Type | Ago per incisione a doppia anima | Tip specifications | Tipo temprato | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | It can be used for stable scribing. It can be used to draw a horizontal line directly on the object at any height. The tip of the scribe needle is hardened. It is useful in making symmetrical workpieces. | Base material | Cast Iron | Scribing needle | Carbon Steel for Mechanical Structure |
Si trova sulla pagina di Scribing Block (Surface Gauge) Squared Top, il codice articolo è il seguente: 164-300S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 164-300S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal Size(mm)
Square Table Width(mm)
Square Table Depth(mm)
Square Table Height(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
164-150S |
164-200S |
164-250S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal Size (mm) | Square Table Width (mm) | Square Table Depth (mm) | Square Table Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.76 € | 1 | 9 giorni | 150 | 70 | 45 | 22 | 365-1428 | 400 | ||
82.38 € | 1 | 7 giorni | 200 | 70 | 45 | 22 | 365-1444 | 500 | ||
98.69 € | 1 | 9 giorni | 250 | 80 | 55 | 24 | 365-1461 | 800 |