Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK-5-2-YE
Codice componente
|
---|
SK-5-2-YE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 389 | 289 | 54 | 4.8 | Giallo | 348 | 266 | 46 | - | Yellow | 4983049315235 | 342-4235 | 360 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore a scatola capacità 4.5–64.2L, il codice articolo è il seguente: SK-5-2-YE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-5-2-YE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter
Detailed colors
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SK-13-BLL |
SK-16-GLL |
SK-19-2-OR |
SK-5A-BL |
SK-5A-GLL |
SK-6-BL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 € | 1 | 6 giorni | 441 | 281 | 145 | 12.9 | Blu | 367 | 247 | 129 | Both Short Sides 9.5 Type | Light blue | 4983049301351 | 439-0903 | 840 | - | ||
52.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 600 | 440 | 79 | 15.3 | Grigio | 544 | 384 | 65 | Both Sides Short, Model 11 | Light Gray | 4983049301665 | 342-3433 | 1320 | - | |
45.04 € | 1 | 6 giorni | 450 | 339 | 152 | 17.5 | Arancione | 400 | 295 | 135 | Both Short Sides 9M Type | Orange | 4983049311992 | 342-3450 | 1160 | - | ||
11.72 € | 1 | 6 giorni | 325 | 200 | 100 | 4.5 | Blu | 280 | 158 | 89 | Both Short Sides 12/12.5/13 Type | Blue | 4983049300552 | 342-4324 | 355 | - | ||
11.58 € | 1 | 6 giorni | 325 | 200 | 100 | 4.5 | Grigio | 280 | 158 | 89 | Both Short Sides 12/12.5/13 Type | Light Gray | 4983049300569 | 342-4359 | 355 | - | ||
18.11 € | 1 | 6 giorni | 361 | 272 | 81 | 5.5 | Blu | 307 | 232 | 67 | 4-sided Type 13S | Blue | 4983049320628 | 342-4405 | 500 | - |