Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK-24B-RE
Codice componente
|
---|
SK-24B-RE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 424 | 292 | 168 | 15.5 | Rosso | 375 | 255 | 152 | One Short Side 1/6 Type | Red | 4983049302419 | 342-3751 | 1120 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore a scatola capacità 4.5–64.2L, il codice articolo è il seguente: SK-24B-RE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-24B-RE.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter
Detailed colors
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SK-13-BLL |
SK-16-GLL |
SK-19-2-OR |
SK-28-2B-GLL |
SK-36B-RE |
SK-40-OR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 € | 1 | 6 giorni | 441 | 281 | 145 | 12.9 | Blu | 367 | 247 | 129 | Both Short Sides 9.5 Type | Light blue | 4983049301351 | 439-0903 | 840 | - | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 600 | 440 | 79 | 15.3 | Grigio | 544 | 384 | 65 | Both Sides Short, Model 11 | Light Gray | 4983049301665 | 342-3433 | 1320 | - | ||
45.04 € | 1 | 6 giorni | 450 | 339 | 152 | 17.5 | Arancione | 400 | 295 | 135 | Both Short Sides 9M Type | Orange | 4983049311992 | 342-3450 | 1160 | - | ||
46.79 € | 1 | 6 giorni | 476 | 360 | 223 | 28.6 | Grigio | 412 | 311 | 202 | Both Short Sides 9 Type, Both Long Sides 19/20 Type | Light Gray | 4983049372870 | 342-3816 | 1630 | - | ||
42.34 € | 1 | 6 giorni | 504 | 341 | 168 | 22.1 | Rosso | 455 | 300 | 152 | One Short Side 1/6 Type | Red | 4983049383111 | 342-4090 | 1500 | - | ||
55.48 € | 1 | 6 giorni | 472 | 360 | 306 | 39.4 | Arancione | 412 | 310 | 290 | One Short Side 2/4 Type | Orange | 4983049304031 | 342-4171 | 1980 | - |