Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK-9B-4-YE
Codice componente
|
---|
SK-9B-4-YE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 1 | 6 giorni | 363 | 270 | 133 | 9.6 | Giallo | 315 | 238 | 121 | Both Long Sides 21 Type, Both Short Sides 9S/9M Type | Yellow | 4983049329416 | 342-4537 | 750 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore a scatola capacità 4.5–64.2L, il codice articolo è il seguente: SK-9B-4-YE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-9B-4-YE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter
Detailed colors
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SK-12-2-GR |
SK-12-2-OR |
SK-12-2-YE |
SK-13-BLL |
SK-16-GLL |
SK-19-2-OR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.98 € | 1 | 6 giorni | 445 | 268 | 126 | 10.9 | Verde | 390 | 227 | 111 | Double Short Sides, 2/4 Type | Green | 4983049312272 | 342-3239 | 810 | - | ||
23.98 € | 1 | 6 giorni | 445 | 268 | 126 | 10.9 | Arancione | 390 | 227 | 111 | Double Short Sides, 2/4 Type | Orange | 4983049321236 | 342-3247 | 810 | - | ||
22.21 € | 1 | 6 giorni | 445 | 268 | 126 | 10.9 | Giallo | 390 | 227 | 111 | Double Short Sides, 2/4 Type | Yellow | 4983049312135 | 342-3255 | 810 | - | ||
27.05 € | 1 | 6 giorni | 441 | 281 | 145 | 12.9 | Blu | 367 | 247 | 129 | Both Short Sides 9.5 Type | Light blue | 4983049301351 | 439-0903 | 840 | - | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 600 | 440 | 79 | 15.3 | Grigio | 544 | 384 | 65 | Both Sides Short, Model 11 | Light Gray | 4983049301665 | 342-3433 | 1320 | - | ||
45.04 € | 1 | 6 giorni | 450 | 339 | 152 | 17.5 | Arancione | 400 | 295 | 135 | Both Short Sides 9M Type | Orange | 4983049311992 | 342-3450 | 1160 | - |