Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S-36TM
Codice componente
|
---|
S-36TM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Detailed colors | Compatible Lid | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.13 € | 4 | 6 giorni | 486 | 336 | 273 | 36 | Tipo trasparente | 439 | 289 | 258 | - | - | - | 000-9571 | 1900 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore trasparente tipo S, il codice articolo è il seguente: S-36TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-36TM.
Configura
Proprietà di base
Detailed colors
Compatible Lid
JAN Code
Tipo
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S-54R |
S-54TM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Detailed colors | Compatible Lid | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.35 € | 4 | 6 giorni | 552 | 400 | 309 | 54 | Rosso | 502 | 350 | 284 | Translucent Red | S-54FR | 4989999367683 | 759-6057 | - | - | ||
62.57 € | 4 | 7 giorni | 552 | 400 | 309 | 54 | Tipo trasparente | 502 | 350 | 284 | - | - | - | 000-9598 | 2650 | - |