Contenitore tipo THC (tipo B)

Contenitore tipo THC (tipo B)
  • Sconto volumi elevati
Containers which can be stacked neatly when different sizes are combined.
[Features]
· Containers that can be stacked together according to the type.
· Enhanced product lineup of big and small sizes and can be stacked.
· Can be arranged and stored according to the size of contents.
* Note: This product only includes the main body. Lid is sold separately.
[Applications]
· Ideal for arranging and storing small items.
· For organizing offices and sheds.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THC24B-TM
THC-02B-B
THC-02B-TM
THC-04B-B
THC-04B-TM
THC-13B-B
THC-13B-TM
THC-24B-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Detailed colors Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

31.11 €

6 Disponibile 6 giorni 43529625024Tipo trasparente375245244-390-730910801 pc.

5.91 €

12 Disponibile 9 giorni 209139901.7Blu16610686Blue374-79561701 pc.

5.91 €

12 Disponibile 6 giorni 209139901.7Tipo trasparente16610686-374-78751701 pc.

10.29 €

12 Disponibile 6 giorni 2982071004.3Blu24616596Blue300-14663431 pc.

10.29 €

6 Disponibile 6 giorni 2982071004.3Tipo trasparente24616596-374-78833431 pc.

21.54 €

6 Disponibile 6 giorni 43529614013.3Blu375245134Blue300-14827801 pc.

21.54 €

6 Disponibile 6 giorni 43529614013.3Tipo trasparente375245134-374-79057801 pc.

31.11 €

6 Disponibile 6 giorni 43529625024Blu375245244Blue300-149110801 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico