Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK-HL2-BL
Codice componente
|
---|
SK-HL2-BL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Color | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Allowable Load (kg) | JAN Code | Trusco Code | Features 1 | Features 2 | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 10 | 6 giorni | 201 | 150 | 125 | 2.5 | Blu | 119 | 162 | 116 | - | - | 342-5002 | Useful for centralized management of tools and various parts. | Containers can be used by stacking one on top of another. | 235 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Contenitore a incastro | Material (Main Body) | Polipropilene | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore con gancio per binario SK, il codice articolo è il seguente: SK-HL2-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-HL2-BL.
Configura
Proprietà di base
Allowable Load(kg)
JAN Code
Tipo
Outer Diameter Depth (mm)
Outer Diameter Frontage (mm)
Outer Diameter Height (mm)
Capacity (L)
Color
Internal dimensions frontage(mm)
Internal dimensions depth(mm)
Internal dimensions height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SK-HL1-BL |
SK-HL10-BL |
SK-HL2-YE |
SK-HL20-BL |
SK-HL5-BL |
SKHL-03-BL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Color | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Allowable Load (kg) | JAN Code | Trusco Code | Features 1 | Features 2 | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 10 | 6 giorni | 201 | 112 | 75 | 1 | Blu | 87 | 162 | 67 | - | - | 342-4979 | Useful for centralized management of tools and various parts. | Containers can be used by stacking one on top of another. | 120 | - | ||
31.62 € | 4 | 6 giorni | 402 | 225 | 175 | 10.3 | Blu | 184 | 330 | 161 | - | - | 342-4961 | Useful for centralized management of tools and various parts. | Containers can be used by stacking one on top of another. | 750 | - | ||
12.34 € | 10 | 6 giorni | 201 | 150 | 125 | 2.5 | Giallo | 119 | 162 | 116 | - | - | 342-5011 | Useful for centralized management of tools and various parts. | Containers can be used by stacking one on top of another. | 235 | - | ||
74.42 € | 2 | 6 giorni | 402 | 450 | 175 | 22.3 | Blu | 401 | 330 | 161 | - | - | 342-4995 | Useful for centralized management of tools and various parts. | Containers can be used by stacking one on top of another. | 1280 | - | ||
26.50 € | 10 | 6 giorni | 401 | 143 | 140 | 5.1 | Blu | 112 | 330 | 128 | - | - | 356-2743 | Useful for centralized management of tools and various parts. | Containers can be used by stacking one on top of another. | 465 | - | ||
5.70 € | 10 | 6 giorni | 92 | 89 | 55 | 0.28 | Blu | 72 | 66 | 47 | 1 | 4983049350304 | 761-6589 | - | - | 50 | - |