Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKBU-37N-2H-GLL
Outer Diameter Depth (mm) | 382 | Outer Diameter Frontage (mm) | 614 | Outer Diameter Height (mm) | 203 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (L) | 36.7 | Color | Grigio | Product Type | Contenitore a incastro |
Material (Main Body) | Polipropilene | Detailed colors | Light Gray | Internal dimensions frontage(mm) | 528 |
Internal dimensions depth(mm) | 319 | Internal dimensions height(mm) | 174 | Applicable Card Inserter (sold separately) | Both Short Sides 9L/9M/9S Type |
Trusco Code | 423-5215 | Metal fitting material (surface processing) | Steel (Unichrome Plating) | Features 1 | Nesting container for stacking used handles. |
Features 2 | Excelling in strength and stability, this is optimal for storage/transportation of heavy manufactured parts. | Mass(g) | 2220 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Secchio Sun capacità 19–36.7L, il codice articolo è il seguente: SKBU-37N-2H-GLL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKBU-37N-2H-GLL.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali