Base carrellata per contenitori allungabile, Route Boy, modello 202PP, angoli in resina (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

202PP-06

Codice componente
202PP-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

128.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a piano ribassato Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Frame Inner Dimension (Length x Width)(mm) 510~610×410~510 Height(mm) 125
Caster Diameter(mm) 75 Assembly guide 30 Minutes per 1 Persons Mass(g) 4400
Caster Specification Swivel Caster 4 pcs Main Body Specifications Assembly type Caster Bracket Material Steel
Wheel Material Nylon Corner Material Resin Connector bar material Steel
Features Resin stretchable carrying bag. Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico