Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CD4.0-10
Codice componente
|
---|
CD4.0-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
22.56 € 11.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Both square (θ) | 60 | blade diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A | shank diameter(mm) | 10 |
Rotation Direction | Right blade | Overall Length L(mm) | 68 | Blade Length(mm) | 5.2 |
JIS | JISA |
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio HSS, tipo A, 60°, il codice articolo è il seguente: CD4.0-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CD4.0-10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali