Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
60TGHSP3CBALD |
60TGHSP4CBALD |
60TGHSP6CBALD |
60TGHSP8CBALD |
60TGHSP10CBALD |
60TGHSP12CBALD |
60TGHSP16CBALD |
60TGHSP20CBALD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.41 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 3 | 40 | 0.6 | ||
125.41 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 4 | 40 | 0.8 | ||
111.05 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 6 | 50 | 1.2 | ||
174.62 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 8 | 60 | 1.6 | ||
234.86 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | 70 | 2 | ||
281.70 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 12 | 75 | 2.4 | ||
375.41 € | 1 | 6 giorni | 3 | 16 | 80 | 3 | ||
482.49 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 100 | 4 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Both square (θ) | 60 | work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali